温控器, ECtemp 850, 传感器类型: 不带传感器

088L0449

显示器类型: 2x16 字符灯光显示

产品详情

毛重 0.688 Kilogram
净重 0.653 Kilogram
容积 4.508 Liter
EAN 5703466130391

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description Ectemp 850 IV,拉丁文带PSU
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
SCIP 卷宗产品名称 "Temperature controller for and and snow melting systems"
SCIP 卷宗编号 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 41112209
Warranty type 2-year product warranty
两极开关
产品系列 Thermostats
传感器故障监测
传感器类型 不带传感器
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
元件 IP 防护等级 20
兼容的机架系统
包装宽度 [mm] 232 mm
包装深度 [mm] 280 mm
包装高度 [mm] 72 mm
型号 ECtemp 850
审批 CE 认证
宽度 [mm] 23.5 mm
应用 Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
待机功耗 [W] [最高] 3 W
指示器类型 LED
显示器类型 2x16 字符灯光显示
显示(是/否)
深度 [mm] 53 mm
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 40 °C
电感性负载 cos φ= 0.3 max 1A
电池备份
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
电阻性负载最大值 [A] 15 A
继电器开关 单极
认证公司 Intertek Semko
质保 [年] 2
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 86 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality