温控器, ECtemp 610, 传感器类型: 接线

088L0448

显示器类型: 无显示屏

产品详情

毛重 0.272 Kilogram
净重 0.222 Kilogram
容积 1.008 Liter
EAN 5703466130384

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECtemp 610
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 41112209
Warranty type 2-year product warranty
两极开关
产品描述 ECtemp 610
产品系列 Thermostats
传感器定义点 [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
传感器类型 接线
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
元件 IP 防护等级 44
包装宽度 [mm] 95 mm
包装深度 [mm] 140 mm
包装高度 [mm] 85 mm
型号 ECtemp 610
审批 CE 认证
宽度 [mm] 69.5 mm
应用 Pipe / tank frost protection
Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
待机功耗 [W] [最高] 0.93 W
指示器类型 LED
控制精度 (+/-) 0.2
显示器类型 无显示屏
最大端头电缆尺寸 [mm²] 2 x 2.5
污染度 2
深度 [mm] 45 mm
温度设定范围 [°C] [最低] 10 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
球压试验温度 [°C] 75 °C
电感性负载 cos φ= 0.3 max 1A
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
电阻性负载最大值 [A] 10 A
继电器开关 2 极
范围设定 -10 +50ºC
认证公司 EAC
Intertek Semko
调节方式: 控制精度
质保 [年] 2
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 100 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality