配件, 自限温发热电缆

088L0417

Connecto B-T

产品详情

毛重 0.51 Kilogram
净重 0.5 Kilogram
容积 2.544 Liter
EAN 5703466130285

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Connecto B-T
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)
Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP 卷宗产品名称 DEVIconnecto / Connecto_2
SCIP 卷宗编号 2cfc945e-7be1-4880-a03d-61be70be82cb
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 40101830
Warranty type 2-year product warranty
产品描述 Connecto B-T
产品系列 Accessories
包装宽度 [mm] 130 mm
包装深度 [mm] 260 mm
包装高度 [mm] 80 mm
型号 Connection kits self-limiting cables Danfoss
审批 CE 认证
用于产品 EChotwatt 45
EChotwatt 55
EChotwatt 70
ECiceguard 18
认证公司 CE

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality