发热地席, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

088L0207

电缆类型: 双芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 8

产品详情

毛重 2.714 Kilogram
净重 2.4 Kilogram
容积 28.262 Liter
EAN 5703466117798

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ECmat 150T 600W 230V 0.5x8m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
产品描述 ECmat 150T
产品系列 Heating Mats
供电电压 [V] AC 230 V
元件 IP 防护等级 IPX7
冷线
冷线导体数量 2
冷线尺寸 [mm²] 1 mm²
冷线数量 1
冷线类型 DTWB
冷线长度 [m] 4 m
包装宽度 [mm] 220 mm
包装深度 [mm] 220 mm
包装高度 [mm] 590 mm
厚度[mm] 3.5 mm
变形强度 [N] 600 N
地席宽度 [m] 0.5 m
地席输出 [W/m²] 150 W/m²
地席长度 [m] 8 m
型号 ECmat 150T
外部护套 PVDF
外部护套颜色 红色
安装温度 [°C] [最低] -5 °C
审批 CE 认证
导体绝缘 FEP
工作温度 [°C] [最高] 115 °C
应用 Floor heating
拉力强度 [N] 120 N
无铅
电缆屏幕 铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm] 88
电缆直径 [mm] 3 mm
电缆类型 双芯(电缆)
覆盖面积 [m²] 4 m²
认证公司 Intertek Semko
设定附件 No
质保 [年] 20
采暖原理 串联电阻
采暖输出 [W] 600 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高] 120 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality