发热电缆, ECsnow 30T, 30 W/m, 17.5 m, 供电电压 [V] AC: 400

088L0130

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻

Detalhes do produto

毛重 2.235 Kilogram
净重 2.116 Kilogram
容积 13.708 Liter
EAN 5703466169124

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Description ECsnow 30T 520W 400V 17.5m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos Heating Cables
REACH 候选清单物质 No
Tipo ECsnow 30T
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
产品版本 Ready-made
供电电压 [V] AC 400 V
元件 IP 防护等级 IPX7
冷线
冷线导体数量 3
冷线尺寸 [mm²] 1.5 mm²
冷线数量 1
冷线类型 DTCL
冷线长度 [m] 10 m
包装宽度 [mm] 386 mm
包装深度 [mm] 386 mm
包装高度 [mm] 54 mm
变形强度 [N] >1500 N
填充材料 PEX
外部护套 PVC
外部护套颜色 黑色
安装温度 [°C] [最低] -5 °C
审批 CE 认证
EAC
导体绝缘 FEP
工作温度 [°C] [最高] 60 °C
应用 Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
弯曲直径[mm] [最低] 50 mm
拉力强度 [N] >300 N
按需剪切
无铅
电缆屏幕 铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm] 308
电缆直径 [mm] 7 mm
电缆类型 双芯(电缆)
电缆输出 [W/m] 30 W/m
电缆长度 [m] 17.5 m
认证公司 CE
EAC
质保 [年] 20
采暖原理 串联电阻
采暖输出 [W] 520 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高] 90 °C
鼓上电缆

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality