配件, 复制 干燥安装元件

088L0125

丹佛斯 ECdry 加长电线 1 m

产品详情

毛重 0.16 Kilogram
净重 0.158 Kilogram
容积 0.88 Liter
EAN 5703466238172

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description 丹佛斯 ECdry 加长电线 1 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 40101830
Warranty type 2-year product warranty
产品描述 ECdry X100
产品系列 Accessories
供电电压 [V] AC 230 V
包装宽度 [mm] 110 mm
包装深度 [mm] 200 mm
型号 Dry Mount Elements Danfoss
审批 CE 认证
应用 Floor heating
用于产品 ECdry 55
ECdry 100
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
认证公司 CE
质保 [年] 5

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality