温控器, ECtemp Next Plus, 传感器类型: 房间 + 地面

088L0121

房间温度 [°C]: 5 - 35, 显示器类型: LCD

产品详情

毛重 0.306 Kilogram
净重 0.296 Kilogram
容积 1.131 Liter
EAN 5703466233979

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0012
1 Primary battery weight Kg 0.0012
Battery type or Name Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description ECtemp Next Plus
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 41112209
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g
产品描述 ECtemp Next Plus
产品系列 Thermostats
传感器定义点 [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
传感器类型 房间 + 地面
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -10 °C
储存温度 [°C] [最高] 60 °C
地面温度 [°C] [最低] 5 °C
地面温度 [°C] [最高] 45 °C
型号 ECtemp Next Plus
审批 EAC
应用 Floor heating
待机功耗 [W] [最高] 0.5 W
恒温 IP 等级 30
房间温度 [°C] [最低] 5 °C
房间温度 [°C] [最高] 35 °C
显示器类型 LCD
显示(是/否)
污染度 2
深度 [mm] 16 mm
温度限制器 [°C] [最低] 5 °C
温度限制器 [°C] [最高] 45 °C
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 60 °C
球压试验温度 [°C] 75 °C
电感性负载 max 1A
电池备份
电池数量 1
电源电压 [伏] 交流 [最大] 250 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 85 V
电阻性负载最大值 [A] 16 A
继电器开关 单极
认证公司 EAC
调节方式: 控制精度
质保 [年] 2
软件等级 A
防冻 [°C] 5 °C
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 86 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality