温控器, ECtemp Next Plus, 传感器类型: 房间 + 地面

088L0120

房间温度 [°C]: 5 - 35, 显示器类型: LCD

产品详情

毛重 0.8 Kilogram
净重 0.792 Kilogram
容积 0.001 Cubic meter
EAN 5703466233962

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Danfoss ECtemp Next
DIN 安装
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g
产品描述 ECtemp Next Plus
产品系列 Thermostats
传感器定义点 [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
传感器类型 房间 + 地面
供电电压 [V] AC 230 V
地面温度 [°C] [最低] 5 °C
地面温度 [°C] [最高] 45 °C
型号 ECtemp Next Plus
审批 CE 认证
宽度 [mm] 86 mm
应用 Floor heating
恒温 IP 等级 30
房间温度 [°C] [最低] 5 °C
房间温度 [°C] [最高] 35 °C
显示器类型 LCD
显示(是/否)
深度 [mm] 16 mm
环境温度 [°C] [最低] -10 °C
环境温度 [°C] [最高] 60 °C
球压试验温度 [°C] 75 °C
电感性负载 max 1A
电池数量 1
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
电阻性负载最大值 [A] 16 A
质保 [年] 2
软件等级 A
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 86 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality