Reflect 绝缘板 4 块 2m²

088L0077

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

Application: Floor heating

产品详情

毛重 5.62 Kilogram
净重 5.56 Kilogram
容积 30.55 Liter
EAN 5703466228111

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Reflect 绝缘板 4 块 2m²
EU RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 30141500
Warranty type 10-year product warranty
产品描述 Reflect 绝缘板 4
产品系列 Other Heating Products
包装宽度 [mm] 520 mm
包装深度 [mm] 1175 mm
包装高度 [mm] 50 mm
厚度[mm] 13 mm
型号 ECcell
宽度 [mm] 50 mm
工作温度 [°C] [最高] 80 °C
应用 Floor heating
长度 [m] 1 m

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality