热驱动器, TWA-A, RA, 供电电压 [V] AC: 230, NC(常闭), 1.150 m

088H3250

TWA-A NC 230V 1.15 m 电缆

产品详情

毛重 0.132 Kilogram
净重 0.13 Kilogram
容积 0.433 Liter

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NC 230V 1.15 m 电缆
EU RoHS compliance Yes with exemptions
IP 防护等级 IP 41
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 "Thermal wax actuator (TWA)"
SCIP 卷宗编号 a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
UNSPSC 代码 40101801
产品系列 Thermal actuators
供电电压 [V] AC 230 V
功耗 [W] [额定] 2 W
型号 TWA-A
接口尺寸 RA
每包数量 78 pc
电缆长度 [m] 1.15 m
端开关
连接类型 RA
阀门功能 NC(常闭)
频率范围 [Hz] [最低] 50 Hz
频率范围 [Hz] [最高] 60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality