TP5001B Prog Stat Battery, Battery, 5/2 Day Thermostat

087N7931

TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat

产品详情

毛重 0.224 Kilogram
净重 0.2 Kilogram
容积 0.604 Liter
EAN 5702425239397

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.044
1 Primary battery weight Kg 0.022
Backplate Custom Backplate
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Electronic programmable room thermostat
SCIP 卷宗编号 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
UNSPSC 代码 41112209
产品描述 TP5001B Prog Stat Battery
产品系列 Programmable Room Thermostats
供电类型 Battery
假期功能
内置式传感器
出厂预设程序
型号 TP5001
夏时制/冬时制自动转换
审批 CE 认证
UKCA
应用 Room heating
延迟启动控制
开/关控制
开/关控制
控制污染 等级 2
控制类型 On/Off load compensation
时钟显示屏 上午/下午或 24 小时显示
显示时间或温度
最快启动控制
材料 ABS+PC, non-flammable
标记产品 Yes
每日开/关设置 4
深度 [mm] 30 mm
温度 [°C] [最低] 5 °C
温度 [°C] [最高] 35 °C
环境温度 [°C] [最高] 40 °C
电池低电量指示
电池寿命[年] 2 yr
电池类型 2 节 AA 碱性电池
种类名称 5/2 Day Thermostat
维修间隔时间定时器
背光显示屏
计划类型 5/2 天、24 小时
设计标准 EN 60730-2-9
质保 [年] 5
跳过功能
输出继电器感性额定值 [A] 1 A
输出继电器阻性额定值 [A] 3 A
远程传感器选件
钢球硬度试验 [°C] 75 °C
防冻保护
颜色 白色 RAL 9010
额定脉冲电压 [kV] 2.5 kV
高度 [mm] 86 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality