RET2001 OT - V2, 24Vdc

087N6478

RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers

产品详情

毛重 0.185 Kilogram
净重 0.185 Kilogram
容积 0.69 Liter
EAN 5715162419229

 

Backplate Custom Backplate
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Electronic programmable room thermostat
SCIP 卷宗编号 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC 代码 41112209
产品描述 RET2001 OT - V2
产品系列 Room Thermostats, RET
供电电压[V] DC 24 V
供电类型 24Vdc
型号 RET2001
安装 2 Wire
审批 CE 认证
UKCA
宽度 [mm] 86 mm
应用 Room heating
开/关控制
开/关控制
控制污染 等级 2
控制类型 Opentherm 控制
材料 ABS+PC, non-flammable
深度 [mm] 43 mm
温度限制器 [°C] [最低] 5 °C
温度限制器 [°C] [最高] 35 °C
状态指示器
环境温度 [°C] [最高] 40 °C
种类名称 Digital Thermostat
背光显示屏
设计标准 EN 60730-2-9
调节控制
质保 [年] 5
输出继电器感性额定值 [A] 1 A
输出继电器阻性额定值 [A] 3 A
通道数量 1
钢球硬度试验 [°C] 75 °C
防冻保护
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 86 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality