RET2001RF + RX1-S, 温控器电池供电 接收器230V供电

087N6474

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

产品详情

毛重 0.448 Kilogram
净重 0.36 Kilogram
容积 1.013 Liter
EAN 5702425239380

 

Backplate Custom Backplate
CE evaluated Yes
Contain batteries Yes
Description RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
RF 范围 [m] 30 m
RF 频率 [MHz] 433.92 MHz
UNSPSC 代码 41112209
产品描述 RET2001RF + RX1-S
产品系列 Room Thermostats, RET
供电类型 温控器电池供电 接收器230V供电
型号 RET2001
安装 3 Wire
审批 CE 认证
UKCA
宽度 [mm] 86 mm
应用 Room heating
开/关控制
开/关控制
控制污染 等级 2
控制类型 开/关控制
材料 ABS+PC, non-flammable
标记产品 Yes
深度 [mm] 30 mm
温度限制器 [°C] [最低] 5 °C
温度限制器 [°C] [最高] 35 °C
状态指示器
环境温度 [°C] [最高] 40 °C
电池寿命[年] 2 yr
电池类型 2 节 AA 碱性电池
种类名称 Digital RF Thermostat
背光显示屏
设计标准 EN 60730-2-9
调节控制
质保 [年] 2
输出继电器感性额定值 [A] 1 A
输出继电器阻性额定值 [A] 3 A
通道数量 1
钢球硬度试验 [°C] 75 °C
防冻保护
颜色 白色 RAL 9010
高度 [mm] 86 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality