RMT-230 R.THERM, Mechanical Dial Thermostat

087N1100

RMT230 温控器 230V

产品详情

毛重 0.144 Kilogram
净重 0.138 Kilogram
容积 0.36 Liter
EAN 5702420019062

 

Description RMT230 温控器 230V
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
产品描述 RMT-230 R.THERM
产品系列 Electro mechanical room thermostat
介质 A
供电电压 [V] AC 230 V
内置式温度计
加速器
型号 RMT230
夜间节能模式
宽度 [mm] 80 mm
开关差 [°C] [最高] 1 °C
标记产品 Yes
深度 [mm] 40 mm
温度 [°C] [最低] 8 °C
温度 [°C] [最高] 30 °C
种类名称 Mechanical Dial Thermostat
质保 [年] 2
输出继电器感性额定值 [A] 4 A
输出继电器阻性额定值 [A] 10 A
高度 [mm] 80 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality