Ajuste da curva de calor para o circuito de aquecimento |
6 pontos Inclinação |
Backup de energia do interruptor de tempo [h] |
72 h |
Carga indutiva na saída do relé [A] |
2 A |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Comunicação |
ECL 485 Bus (sem vedação galvânica) M-Bus ECL-Bus (isolado não galvanicamente) |
Consumo de energia [W] |
5 W |
Contain batteries |
No |
Description |
ECL Comfort 296 |
DHW 回路数量 |
1 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Frequência da tensão de alimentação [Hz] |
50 Hz |
Funções DHW |
Programa antibactéria Ajuste automático Influência da temperatura de retorno |
Funções gerais |
Funções de alarme Exercício de bomba de circulação Exercício de válvula de controle Instalação de substituição externa Proteção contra congelamento Programa de feriado Rede Mestre - Servo Proteção do motor Conexão do controle remoto Registro de temperature visível |
In scope of WEEE |
Yes |
Número de bombas |
4 |
Número de circuitos do tanque de armazenamento DHW |
1 |
Número de entradas de sensores |
8 pc |
Número de entradas digitais |
2 |
Número de períodos de conforto por dia |
3 |
Número de saídas de relé |
4 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
SCIP dossier no. |
6ba17824-86b2-4c7e-a6d4-cd0d006be20a |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] |
-20 °C |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] |
244 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] |
207 V |
Tensão de saída de relé [V] CA |
230 V |
Tipo de display |
Matriz de pontos de LCD |
Tipo de entrada do usuário |
Display Botão de pressão-giratório |
Tipo de interruptor de tempo |
Semana |
Tipo de sensores de temperatura |
Pt 1000, entrada configurável |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
三点控制电机控制输出数量 |
2 |
产品系列 |
Electronic controllers |
供暖回路数量 |
2 |
供电电压 [V] AC |
230 V |
型号 |
ECL Comfort 296 |
外壳防护等级 |
IP40 |
应用资源 |
采用 ECL 应用程序卡 |
数字输入类型 |
可提供 12 V 上拉电压 |
环境温度 [°C] [最低] |
0 °C |
环境温度 [°C] [最高] |
45 °C |
继电器输出电阻性负载[A] |
4 A |
驱动器输出负载[VA] |
15 VA |