ESMB-12, Pt 1000

087B1184

通用传感器

产品详情

毛重 0.086 Kilogram
净重 0.08 Kilogram
容积 0.226 Liter
EAN 5702421064566

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 通用传感器
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Sensors
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 100 °C
型号 ESMB-12
外壳防护等级 IP54
安装类型 可用于管道、平面或袋
时间常数 20 s
标记产品 Yes
温度传感器直径 [mm] 5.7 mm
温度传感器类型 Pt 1000
温度传感器长度 [mm] 45 mm
电气连接线端 双线电缆 (2 x 0,2 mm2)
阀体材料 不锈钢

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality