ESMU-250, Pt 1000, 不锈钢

087B1183

浸入 传感器, 250 mm, 不锈 钢 (AISI 316), G 1/2 A

产品详情

毛重 0.146 Kilogram
净重 0.144 Kilogram
容积 0.791 Liter
EAN 5702421064542

 

Contain batteries No
Description 浸入 传感器, 250 mm, 不锈 钢 (AISI 316), G 1/2 A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Sensors
介质温度 [°C] [最低] 0 °C
介质温度 [°C] [最高] 140 °C
公称压力 [bar] 25 bar
型号 ESMU-250
外壳防护等级 IP54
安装类型 G1/2A 与垫圈(产品随附)
时间常数 2 s(水),7 s(空气)
材料 不锈钢
标记产品 Yes
温度传感器直径 [mm] 6 mm
温度传感器类型 Pt 1000
温度传感器长度 [mm] 250 mm
电气连接线端 头部双线接线排插头,PG9 入线口,随产品附送
阀体材料 不锈钢 Aisi 316

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality