温度传感器, MBT 5250, 50 mm, NPT

084Z8066

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接尺寸: Pg 11

产品详情

毛重 0.147 Kilogram
净重 0.143 Kilogram
容积 0.075 Liter
EAN 5702423088430

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 100
传感器插入件 可更换
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 8 mm
保护管直径 [英寸] 0.315 in
包装方式 多包装
型号 MBT 5250
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ANSI/ASME B1.20.1
工艺接口类型 NPT
接线端子数量[件] 3 pc
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 50 mm
插入长度 [毫米] 1.97 in
最大环境温度. 125 °C
最大环境温度. 257 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 20 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 200 °C
温度范围 [°F] [最大] 392 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 Angular connector
电气连接尺寸 Pg 11
电气连接形式 公头/母头 外螺纹和内螺纹
电气连接标准 EN 175301-803-A
类型名称 MBT 5250-0000-050-230
线缆[件] 2 pc
输出信号 Ohm
连接件尺寸 1/2-14
连接件材料 不锈钢
连接件材质 不锈钢
连接标准 ANSI/ASME B1.20
连接类型 NPT

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality