MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A

084Z7032

温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16

产品详情

毛重 0.72 Kilogram
净重 0.715 Kilogram
容积 1.372 Liter
EAN 5702423183425

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
UK RoHS compliance Yes with exemptions
产品名称 Temperature transmitter
产品系列 Sensors
传感器元件标准 EN 60584-2
传感器元件误差 2 类
传感器插入件 可更换
传感器设定范围 [°C] [最大] 800 °C
传感器设定范围 [°C] [最小] 0 °C
传感器设定范围 [°F] [最大] 1472 °F
传感器设定范围 [°F] [最小] 32 °F
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] [最大] 24 mm
保护管直径 [毫米] [最小] 14 mm
保护管直径 [英寸] [最大] 0.945 in
保护管直径 [英寸] [最小] 0.551 in
包装方式 多包装
变送器类型 流电绝缘,高盖罩
型号 MBT 5113
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ISO 228-1-A
工艺接口类型 G
扩展长度 [毫米] 100 mm
扩展长度 [英寸] 3.94 in
接线端子数量[件] 2 pc
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 110 mm
插入长度 [毫米] 4.33 in
最大环境温度. 85 °C
最大环境温度. 185 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 6 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 800 °C
温度范围 [°F] [最大] 1472 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
热电偶容差 EN 60584-2 Class 2
热电偶设计标准 EN 61515
热电耦 1 x NiCr-Ni,K 型
电气连接 类型 B
电气连接尺寸 Pg 16
类型名称 MBT 5113-B002-110-10-B180
线缆[件] 2 pc
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
连接件尺寸 3/4
连接件材料 AISI 316 Ti
连接件材质 AISI 316 Ti
连接标准 ISO 228
连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality