温度传感器, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1
084Z4225
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 4 线
温度范围 [°C]: -50 - 600, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 4 线
毛重 | 0.86 Kg |
净重 | 0.85 Kg |
Volume | 1.12 Liter |
EAN | 5702428533102 |
毛重 | 0.86 Kg |
净重 | 0.85 Kg |
Volume | 1.12 Liter |
EAN | 5702428533102 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 温度传感器 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
产品系列 | Sensors |
传感器元件[件] | 2 pc |
传感器元件标准 | EN 60751 |
传感器元件类型 | Pt |
传感器元件误差 | B 类 |
传感器元件阻抗 [Ohm] | 1000 |
传感器插入件 | 可更换 |
保护管材料 | AISI 316 Ti |
保护管直径 [毫米] [最大] | 24 mm |
保护管直径 [毫米] [最小] | 14 mm |
保护管直径 [英寸] [最大] | 0.95 in |
保护管直径 [英寸] [最小] | 0.55 in |
包装方式 | 多包装 |
型号 | MBT 5116 |
工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
工艺接口标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
工艺接口类型 | G |
接线端子数量[件] | 3 pc |
插入类型 | 固定 |
插入长度 [毫米] | 200 mm |
插入长度 [毫米] | 7.87 in |
最大环境温度. | 75 °C |
最大环境温度. | 167 °F |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 6 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 600 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 1112 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
电气连接 | 电缆 |
电气连接尺寸 | 4 线 |
电气连接形式备注 | 引线 |
电缆长度 | 196.85 in |
电缆长度 [m] | 5 m |
类型名称 | MBT 5116-C221-200-100-500 |
线缆[件] | 2 pc |
输出信号 | Ohm |
连接件尺寸 | 3/4 |
连接件材料 | AISI 316 Ti |
连接件材质 | AISI 316 Ti |
连接标准 | ISO 228 |
连接类型 | G |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 温度传感器 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
产品系列 | Sensors |
传感器元件[件] | 2 pc |
传感器元件标准 | EN 60751 |
传感器元件类型 | Pt |
传感器元件误差 | B 类 |
传感器元件阻抗 [Ohm] | 1000 |
传感器插入件 | 可更换 |
保护管材料 | AISI 316 Ti |
保护管直径 [毫米] [最大] | 24 mm |
保护管直径 [毫米] [最小] | 14 mm |
保护管直径 [英寸] [最大] | 0.95 in |
保护管直径 [英寸] [最小] | 0.55 in |
包装方式 | 多包装 |
型号 | MBT 5116 |
工艺接口外螺纹/内螺纹 | 外螺纹 |
工艺接口标准 | ANSI/ASME B1.20.1 |
工艺接口类型 | G |
接线端子数量[件] | 3 pc |
插入类型 | 固定 |
插入长度 [毫米] | 200 mm |
插入长度 [毫米] | 7.87 in |
最大环境温度. | 75 °C |
最大环境温度. | 167 °F |
机箱防护等级 IP | IP65 |
每包数量 | 6 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -50 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 600 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 1112 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -58 °F |
电气连接 | 电缆 |
电气连接尺寸 | 4 线 |
电气连接形式备注 | 引线 |
电缆长度 | 196.85 in |
电缆长度 [m] | 5 m |
类型名称 | MBT 5116-C221-200-100-500 |
线缆[件] | 2 pc |
输出信号 | Ohm |
连接件尺寸 | 3/4 |
连接件材料 | AISI 316 Ti |
连接件材质 | AISI 316 Ti |
连接标准 | ISO 228 |
连接类型 | G |