MBT 9110, -50 °C - 100 °C

084Z3108

变送器类型: 标准, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 温度范围 [°C]: -200 - 850, 输出信号 [mA]: 4 - 20

产品详情

毛重 0.07 Kilogram
净重 0.041 Kilogram
容积 0.574 Liter
EAN 5702423241637

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MBT 5111/5114
SCIP 卷宗编号 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
产品名称 Temperature transmitter
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件类型 Pt
传感器元件阻抗 [Ohm] 100
传感器设定范围 [°C] [最大] 100 °C
传感器设定范围 [°C] [最小] -50 °C
传感器设定范围 [°F] [最大] 212 °F
传感器设定范围 [°F] [最小] -58 °F
包装方式 多包装
变送器类型 标准
型号 MBT 9110
插入类型 固定
最大环境温度. 85 °C
最大环境温度. 185 °F
机箱防护等级 IP IP00
每包数量 12 pc
温度范围 [°C] [最低] -200 °C
温度范围 [°C] [最高] 850 °C
温度范围 [°F] [最大] 1562 °F
温度范围 [°F] [最小] -328 °F
热电耦 N/A
电气连接 输出 2 线
电气连接尺寸 2 个接线端
类型名称 MBT 9110-000B-G410
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality