温度传感器, MBT 3270, 50 mm, G,1/2

084Z2436

温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚

产品详情

毛重 0.082 Kilogram
净重 0.081 Kilogram
容积 0.077 Liter
EAN 5702428972345

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 MBT 3270/5270
SCIP 卷宗编号 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 100
传感器插入件 固定
保护管材料 AISI 316
保护管直径 [毫米] 6 mm
保护管直径 [英寸] 0.236 in
包装方式 多包装
型号 MBT 3270
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ISO 228-1-A
工艺接口类型 G
插入长度 [毫米] 50 mm
插入长度 [毫米] 1.97 in
最大环境温度. 125 °C
最大环境温度. 257 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 40 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 M12 x 1
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 IEC 61076-2-101
电缆类型 N/A
类型名称 MBT 3270-00001-050-20F20
线缆[件] 4 pc
输出信号 Ohm
连接件尺寸 1/2
连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality