MBT 3252, 50 mm, G,1/2

084Z2271

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Temperature range [°F]: -58 - 392, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Product details

提议 65
警告: Cancer and Reproductive Harm

 

毛重 0.388 Kilogram
净重 0.38 Kilogram
容积 1.008 Liter
EAN 5702428849975

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
SCIP dossier product name MBT 3252/5252
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
UK RoHS compliance Yes with exemptions
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 100
传感器插入件 可更换
传感器设定范围 [°C] [最大] 100 °C
传感器设定范围 [°C] [最小] 0 °C
传感器设定范围 [°F] [最大] 212 °F
传感器设定范围 [°F] [最小] 32 °F
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 10 mm
保护管直径 [英寸] 0.394 in
包装方式 多包装
变送器类型 标准
型號 MBT 3252
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ISO 228-1-A
工艺接口类型 G
扩展长度 [毫米] 50 mm
扩展长度 [英寸] 1.97 in
接线端子数量[件] 3 pc
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 50 mm
插入长度 [毫米] 1.97 in
最大环境温度. 85 °C
最大环境温度. 185 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 8 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 200 °C
温度范围 [°F] [最大] 392 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
產品名稱 Temperature transmitter
產品群組 Sensors
电气连接 类型 B
电气连接尺寸 Pg 16
类型名称 MBT 3252-0011-0050-0200-G110
线缆[件] 2 pc
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
连接件尺寸 1/2
连接件材料 不锈钢
连接件材质 不锈钢
连接标准 ISO 228
连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality