温度传感器, MBT 3252, 100 mm, G,1/2

084Z2267

温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16

產品詳情

總重 0.412 Kilogram
淨重 0.404 Kilogram
Volume 1.323 Liter
EAN 5702428849418

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
SCIP dossier product name MBT 3252/5252
UK RoHS compliance Yes with exemptions
保護管 10 mm
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 0.394 in
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 3252
外殼等級 IP IP65
延伸長度 50 mm
延伸長度 1.97 in
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
感測器插芯 可替換
接頭標準 ISO 228
插入長度 100 mm
操作口材料 不銹鋼
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 1/2
操作接口標準 ISO 228-1-A
操作接口類型 G
最大的環境溫度 90 °C
最大的環境溫度 194 °F
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 溫度感測器
產品群組 Sensors
終端數量 3 pc
置入長度 3.94 in
置入類型 固定
輸出信號 Ohm
連接材質 不銹鋼
連接類型 G
電氣接頭尺寸 Pg 16
電氣連接 類型 B
電線數量 2 pc
類型名稱 MBT 3252-0011-0100-0200-0000

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality