温度传感器, MBT 5310, 308 mm - 320 mm, G,1/2

084Z2253

温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚

产品详情

毛重 0.259 Kilogram
净重 0.249 Kilogram
容积 0.466 Liter
EAN 5702428834391

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 100
传感器插入件 固定
保护管材料 AISI 316 Ti
保护管直径 [毫米] 8 mm
保护管直径 [英寸] 0.315 in
包装方式 多包装
型号 MBT 5310
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ISO 228-1-A
工艺接口类型 G
接线端子数量[件] 4 pc
插入类型 变速
插入长度 [毫米] [最大] 320 mm
插入长度 [毫米] [最小] 308 mm
插入长度 [英寸] [最大] 12.6 in
插入长度 [英寸] [最小] 12.1 in
最大环境温度. 70 °C
最大环境温度. 158 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 12 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 M12 x 1
电气连接尺寸 4 针脚
电气连接形式 公头/母头 外螺纹
电气连接标准 IEC 61076-2-101
类型名称 MBT 5310-00-320-B00
线缆[件] 4 pc
输出信号 Ohm
连接件尺寸 1/2
连接件材料 不锈钢
连接件材质 不锈钢
连接标准 IEC 947-5-2
连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality