温度传感器, MBT 5253, 65 mm, G,1/2

084Z2072

温度范围 [°C]: -50 - 250, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: AISI 316, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线

产品详情

毛重 0.254 Kilogram
净重 0.244 Kilogram
容积 0.665 Liter
EAN 5702423295432

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP 卷宗编号 6deb3861-ee27-426b-8819-ccb3342cc6d1
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
传感器插入件 固定
保护管材料 AISI 316
保护管直径 [毫米] 6 mm
保护管直径 [英寸] 0.236 in
包装方式 多包装
型号 MBT 5253
工艺接口外螺纹/内螺纹 外螺纹
工艺接口标准 ISO 228-1-A
工艺接口类型 G
插入类型 固定
插入长度 [毫米] 65 mm
插入长度 [毫米] 2.56 in
最大环境温度. 100 °C
最大环境温度. 212 °F
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 10 pc
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 250 °C
温度范围 [°F] [最大] 482 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
电气连接 电缆
电气连接尺寸 2 线
电缆温度范围 [°C] [最低] -80 °C
电缆温度范围 [°C] [最高] 200 °C
电缆温度范围 [°F] [最大] 392 °F
电缆温度范围 [°F] [最小] -112 °F
电缆类型 Teflon
电缆长度 110 in
电缆长度 [m] 2.8 m
类型名称 00 MBT 5253-721-0065-C3000-
01 028-00-0000
线缆[件] 2 pc
输出信号 Ohm
连接件尺寸 1/2
连接件材料 黄铜
连接件材质 黄铜
连接类型 G

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality