温度传感器, EKS 221, 3.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3206

测量范围 [°C]: -50 - 120, 电气连接: 电缆, 电缆类型: 热塑性橡胶

产品详情

毛重 0.031 Kilogram
净重 0.03 Kilogram
容积 0.085 Liter
EAN 5702428171922

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
NTC 元件特性 10.000 Ohm/25°C
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件类型 NTC
传感器元件误差 ± 1%
传感器元件阻抗 [Ohm] 10000
保护管材料 Thermoplastic rubber
保护管直径 [毫米] 6 mm
保护管直径 [英寸] 0.24 in
包装方式 工业包装
型号 EKS 221
备注 电缆传感器
最大环境温度. 120 °C
最大环境温度. 248 °F
机箱防护等级 IP IP67
标记产品 Yes
每包数量 150 pc
测量范围 [°C] [最低] -50 °C
测量范围 [°C] [最高] 120 °C
测量范围 [°F] [最低] -58 °F
测量范围 [°F] [最高] 248 °F
电气连接 电缆
电气连接尺寸 2 线
电缆温度范围 [°C] [最低] -50 °C
电缆温度范围 [°C] [最高] 120 °C
电缆类型 热塑性橡胶
电缆长度 88.9 in
电缆长度 [m] 3.5 m
相似产品 084N3210
线缆[件] 2 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality