温度传感器, EKS 221, 1.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3200

测量范围 [°C]: -50 - 110, 电气连接: 电缆, 电缆类型: 热塑性橡胶

产品详情

毛重 0.021 Kilogram
净重 0.02 Kilogram
容积 0.091 Liter
EAN 5702428171489

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
NTC 元件特性 10.000 Ohm/25°C
REACH 候选清单物质 No
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件类型 NTC
传感器元件误差 ± 1%
传感器元件阻抗 [Ohm] 10000
传感器插入件 固定
保护管材料 AISI 304
保护管直径 [毫米] 6 mm
保护管直径 [英寸] 0.24 in
保护管长度 [毫米] 20 mm
保护管长度 [英寸] 0.79 in
包装方式 工业包装
型号 EKS 221
备注 电缆传感器
最大环境温度. 110 °C
最大环境温度. 230 °F
机箱防护等级 IP IP68
标记产品 Yes
每包数量 150 pc
测量范围 [°C] [最低] -50 °C
测量范围 [°C] [最高] 110 °C
测量范围 [°F] [最低] -58 °F
测量范围 [°F] [最高] 230 °F
电气连接 电缆
电气连接尺寸 2 线
电缆温度范围 [°C] [最低] -50 °C
电缆温度范围 [°C] [最高] 120 °C
电缆类型 热塑性橡胶
电缆长度 59.06 in
电缆长度 [m] 1.5 m
线缆[件] 2 pc

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality