温度传感器, AKS 21 A, 10 m, Pt, 1000 Ohm

084N2065

测量范围 [°C]: -60 - 200, 电气连接: 电缆, 电缆类型: 硅,屏蔽

Detalles del producto

Peso bruto 0.38 Kilogram
Peso neto 0.352 Kilogram
Volumen 0.68 Liter
EAN 5702424595968

 

Cable 393.7 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 15 Uds.
CE evaluated Yes
Conex. elect. Cable
Contain batteries No
Diametro tubo protección [mm] 5.8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.23 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Long. tubo protección [mm] 40 mm
Longitud del cable [m] 10 m
Longitud tubo protección [in] 1.58 in
Material de protección de las tuberías Stainless steel
Módulo de sensor Fijo
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma del elemento sensor EN 60751
Rango de medida [°C] [Max] 200 °C
Rango de medida [°C] [Min] -60 °C
Rango de medida [°F] [Max] 392 °F
Rango de medida [°F] [Min] -75 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 180 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -60 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 180 °C
Temp. amb. máx. [°F] 356 °F
Tipo AKS 21 A
Tipo de cable Silicona, apantallado
Tipo de elemento sensor Pt
Tolerancia del elemento sensor Clase B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality