温度传感器, AKS 21 D, 法兰

084N2035

测量范围 [°C]: -40 - 80, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 1000, 保护管材料: STAINLEES STEEL, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: Pg 16

产品详情

毛重 0.383 Kilogram
净重 0.375 Kilogram
容积 0.894 Liter
EAN 5702422036593

 

Ambient temperature max. [°C] 80 °C
Ambient temperature max. [°F] 176 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection Type B
Electrical connection size Pg 16
Enclosure rating IP IP56
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Measuring range [°C] [Max] 80 °C
Measuring range [°C] [Min] -40 °C
Measuring range [°F] [Max] 176 °F
Measuring range [°F] [Min] -40 °F
Protection tube diameter [in] 0.59 in
Protection tube diameter [mm] 15 mm
Protection tube length [mm] 160 mm
Quantity per packing format 10 pc
REACH 候选清单物质 No
Sensor element standard EN 60751
Sensor element tolerance Class B
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件类型 Pt
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
传感器插入件 可更换
保护管材料 STAINLEES STEEL
保护管长度 [英寸] 6.3 in
包装方式 多包装
型号 AKS 21 D
工艺接口注释 法兰
接线端子数量[件] 3 pc
插入长度 [毫米] 165 mm
插入长度 [毫米] 6.51 in
线缆[件] 2 pc
连接类型 法兰

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality