温度传感器, EKS 111, 6 m, PTC, 1000 Ohm

084N1173

测量范围 [°C]: -55 - 150, 电气连接: 带针脚电缆, 电缆类型: PVC

产品详情

毛重 0.164 Kilogram
净重 0.163 Kilogram
容积 0.32 Liter
EAN 5702428062381

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
PTC 元件特性 990 Ohm/25°C
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件类型 PTC
传感器元件误差 ± 1%
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
传感器插入件 固定
保护管材料 Stainless steel
保护管直径 [毫米] 6 mm
保护管直径 [英寸] 0.24 in
保护管长度 [毫米] 30 mm
保护管长度 [英寸] 1.18 in
包装方式 工业包装
型号 EKS 111
最大环境温度. 80 °C
最大环境温度. 176 °F
机箱防护等级 IP IP67
标记产品 Yes
每包数量 80 pc
测量范围 [°C] [最低] -55 °C
测量范围 [°C] [最高] 150 °C
测量范围 [°F] [最低] -67 °F
测量范围 [°F] [最高] 302 °F
电气连接 带针脚电缆
电气连接尺寸 2 线
电缆温度范围 [°C] [最低] -30 °C
电缆温度范围 [°C] [最高] 80 °C
电缆类型 PVC
电缆长度 236.22 in
电缆长度 [m] 6 m
线缆[件] 2 pc

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality