温度传感器, AKS 11, 5.50 m, Pt, 1000 Ohm

084N0051

测量范围 [°C]: -40 - 100, 电气连接: AMP, 电缆类型: PVC

产品详情

毛重 0.13 Kilogram
净重 0.12 Kilogram
容积 0.256 Liter
EAN 5702423139224

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件标准 EN 60751
传感器元件类型 Pt
传感器元件误差 B 类
传感器元件阻抗 [Ohm] 1000
包装方式 工业包装
型号 AKS 11
最大环境温度. 100 °C
最大环境温度. 212 °F
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 70 pc
测量范围 [°C] [最低] -40 °C
测量范围 [°C] [最高] 100 °C
测量范围 [°F] [最低] -40 °F
测量范围 [°F] [最高] 212 °F
电气连接 AMP
电气连接尺寸 2 线
电气连接形式备注 电缆
电缆温度范围 [°C] [最低] -40 °C
电缆温度范围 [°C] [最高] 100 °C
电缆类型 PVC
电缆长度 216.54 in
电缆长度 [m] 5.5 m
相似产品 084N0043
线缆[件] 2 pc

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality