Intelligent purging system, IPS 8

084H5005

Air purgers, Parts included: Bolts for flange; Welding flange; Gasket; Screws for top cover, Refrigerants: R717

产品详情

毛重 117 Kilogram
净重 96 Kilogram
容积 691.2 Liter
EAN 5715255007890

 

Contain batteries No
Max. purger electr conn points 8
Sec. circuit refrig. charge [k 0.1 kg
Secondary circuit refrigerant R290
产品名称 Intelligent purging system
产品版本 01
产品系列 Air purgers
产品语言 英文
产品配件 Air purger accessories
供电电压 [V] AC 230 V
制冷剂(s) R717
包装方式 单包装
可维修 Air purger spare parts
型号 IPS 8
审批 CE 认证
所含部件 法兰螺栓
垫片
顶盖用螺钉
焊接法兰
接口尺寸 [毫米] 32 mm
最高工作压力 [bar] 40 bar
机箱防护等级 IP IP55
每包数量 1 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -10 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 43 °C
软件版本 8.21
连接尺寸 [in] 1 1/4 in
连接标准 FLANGE, DIN-EN OR ANSI
连接类型 对缝焊接
频率 [Hz] 60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality