液位传感器, AKS 4100 U, 同轴版本

084H4533

设计: 同轴版本, 所含部件: HMI,带英语、德语、法语和西班牙语, 连接尺寸 [in]: 3/4, 连接类型: NPT, 插入长度 [毫米]: 1397, 供电电压[V] DC: 14 - 30

产品详情

毛重 6.324 Kilogram
净重 6.194 Kilogram
Volume 62.756 Liter
EAN 5702428453226

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 液位传感器
REACH 候选清单物质 No
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
产品描述 液位传感器
产品系列 Sensors
产品配件 Liq. level switch accessories
供电电压[V] DC [Max] 30 V
供电电压[V] DC [Min] 14 V
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
功耗 [W] [额定] 0.7 W
包装方式 单包装
可维修 Liq. level switch spare parts
型号 AKS 4100 U
审批 CE 认证
LLC CDC TYSK
UKCA
所含部件 HMI,带英语、德语、法语和西班牙语
插入长度 [毫米] 1397 mm
插入长度 [毫米] 55 in
最大负载电阻 [欧姆] 500
最高工作压力 [bar] 100 bar
最高工作压力 [psig] 1450 psig
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 1 pc
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 176 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
设计 同轴版本
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
连接尺寸 [in] 3/4
连接类型 NPT

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality