液位传感器, AKS 4100 U, 同轴版本
084H4532
设计: 同轴版本, 所含部件: HMI,带英语、德语、法语和西班牙语, 连接尺寸 [in]: 3/4, 连接类型: NPT, 插入长度 [毫米]: 1143, 供电电压[V] DC: 14 - 30
设计: 同轴版本, 所含部件: HMI,带英语、德语、法语和西班牙语, 连接尺寸 [in]: 3/4, 连接类型: NPT, 插入长度 [毫米]: 1143, 供电电压[V] DC: 14 - 30
毛重 | 6.158 Kilogram |
净重 | 0.007 Kilogram |
Volume | 66.768 Liter |
EAN | 5702428453233 |
毛重 | 6.158 Kilogram |
净重 | 0.007 Kilogram |
Volume | 66.768 Liter |
EAN | 5702428453233 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 液位传感器 |
REACH 候选清单物质 | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 14 V |
产品描述 | 液位传感器 |
产品系列 | Sensors |
产品配件 | Liq. level switch accessories |
供电电压[V] DC [Max] | 30 V |
供电电压[V] DC [Min] | 14 V |
制冷剂(s) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
功耗 [W] [额定] | 0.7 W |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | Liq. level switch spare parts |
型号 | AKS 4100 U |
审批 |
CE 认证 LLC CDC TYSK UKCA |
所含部件 | HMI,带英语、德语、法语和西班牙语 |
插入长度 [毫米] | 1143 mm |
插入长度 [毫米] | 45 in |
最大负载电阻 [欧姆] | 500 |
最高工作压力 [bar] | 100 bar |
最高工作压力 [psig] | 1450 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 1 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -60 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 176 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
设计 | 同轴版本 |
输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
连接尺寸 [in] | 3/4 |
连接类型 | NPT |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 液位传感器 |
REACH 候选清单物质 | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 14 V |
产品描述 | 液位传感器 |
产品系列 | Sensors |
产品配件 | Liq. level switch accessories |
供电电压[V] DC [Max] | 30 V |
供电电压[V] DC [Min] | 14 V |
制冷剂(s) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
功耗 [W] [额定] | 0.7 W |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | Liq. level switch spare parts |
型号 | AKS 4100 U |
审批 |
CE 认证 LLC CDC TYSK UKCA |
所含部件 | HMI,带英语、德语、法语和西班牙语 |
插入长度 [毫米] | 1143 mm |
插入长度 [毫米] | 45 in |
最大负载电阻 [欧姆] | 500 |
最高工作压力 [bar] | 100 bar |
最高工作压力 [psig] | 1450 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
每包数量 | 1 pc |
温度范围 [°C] [最低] | -60 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 100 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 212 °F |
温度范围 [°F] [最小] | -76 °F |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 80 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 176 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
设计 | 同轴版本 |
输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
连接尺寸 [in] | 3/4 |
连接类型 | NPT |