压力变送器, EMP 2, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

084G2103

电气连接: 接线装置, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: EMP 2-1011-F6CD24-2

产品详情

毛重 1.069 Kilogram
净重 0.98 Kilogram
容积 2.518 Liter
EAN 5702423018116

 

+ 供电 P
- 公共 N
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EMP
SCIP 卷宗编号 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 压力变送器
产品系列 Sensors
介质温度范围 [°C] [最低] -10 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 70 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 158 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 14 °F
削波等级低 3.6
削波等级高 22.4
包装方式 多包装
压力 公头/母头 外螺纹/内螺纹
压力单元 Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低] 0 bar
压力范围 [巴] [最高] 1 bar
压力范围 [磅英寸] [最大] 14.5 psi
压力范围 [磅英寸] [最小] 0 psi
压力连接尺寸 1/2
压力连接标准 EN 228-1
压力连接注意事项 EXT. G1/4 INT
压力连接类型 G
国际物品编号 5702423018116
型号 EMP 2
审批 ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE 认证
平膜片 编号
最大反应时间 [毫秒] 4 ms
最大过载压力 [巴] 3.2 bar
本质安全 编号
机箱防护等级 IP IP65
每包数量 8 pc
温度补偿范围 [°C] [最大] 70 °C
温度补偿范围 [°C] [最小] 0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大] 158 °F
温度补偿范围 [°F] [最小] 32 °F
电气连接 接线装置
电气连接尺寸 Pg 13.5
精确度,典型 +/- FS [%] 0.5 %
精确度,最大 +/- FS [%] 1 %
脉冲缓冲器 No
规格,关键 EMP 2-1011-F6CD24-2
输出信号 Current
输出信号 [毫安] [最大] 20 mA
输出信号 [毫安] [最小] 4 mA
非线性 BFSL ±FS [%] 0.3 %

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality