制冷应用控制 (TXV), EKC 202C

084B8523

功能: 4 个输出,2 个温度传感器,DI(数据输入), 供电电压 [V] AC: 230, 通信类型: 可选 MODbus; 可选 LON,, 包装方式: 多包装, 每包数量: 20

产品详情

毛重 0.252 Kilogram
净重 0.211 Kilogram
容积 0.503 Liter
EAN 5702428081122

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Customer part number 00F563
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Yes
产品名称 制冷应用控制 (TXV)
产品系列 Evaporator and room control
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 230 V
前端显示屏
功耗 [VA] 2.5 VA
功能 4 个输出,2 个温度传感器,DI(数据输入)
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 EKC 202C
审批 C-TICK
CE 认证
EAC
Intertek Semco
cURus
应用程序领域 制冷控制
控制器类型 制冷控制器(温度)
最大压缩机数目 1 pc
最大蒸发器数目 1 pc
每包数量 20 pc
温度传感器支架 NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
通信类型 可选 LON,
可选 MODbus
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality