机组控制器, AK-PC 520

084B8012

功能: 1 个吸气和 1 个冷凝器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: LON; ETHER; MODBUS, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10

丹佛斯推荐您查阅此产品的更新版产品资料。
替代

产品详情

毛重 0.528 Kilogram
净重 0.44 Kilogram
容积 1.967 Liter
EAN 5702423283385

 

CE evaluated Yes
EU RoHS compliance Out of scope
I/O 接头,最大 29 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 机组控制器
产品特点 浮动冷凝器压力
热量回收功能
夜间回置
P0 优化
插槽
产品系列 Compressor/condenser control
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 24 V
冷凝器控制类型 压力/温度
前端显示屏 编号
功耗 [VA] 8 VA
功能 1 个吸气和 1 个冷凝器
包装方式 多包装
压缩机容量模式 步进
可维修 编号
型号 AK-PC 520
审批 CE 认证
EAC
容量控制模式 NZ
容量控制输入 压力/温度
应用程序领域 能量控制
控制器类型 机组控制器
数字输出 (DO) [pc] 10 pc
显示屏 - 选配 EKA 163B
EKA 164B
EKA 165
最大压缩机安全信号数目 1 pc
最大压缩机数目 4 pc
最大风扇数目 4 pc
每包数量 10 pc
通信类型 ETHER
LON
MODBUS
附加报警输入,最大 5 pc
频率 [Hz] 50/60 Hz
风扇容量控制 步进/速度
风扇控制模式 P/PI

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality