温度传感器, EKS 211, 1.5 m, NTC, 5000 Ohm

084B4403

测量范围 [°C]: -40 - 80, 电气连接: 带针脚电缆, 电缆类型: PVC

产品详情

毛重 0.046 Kilogram
净重 0.04 Kilogram
容积 0.157 Liter
EAN 5702428099707

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
NTC 元件特性 B(20/100): 3980 ±1,5%
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 NTC Thermistor/ Probe assembly M2020
SCIP 卷宗编号 c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 温度传感器
产品系列 Sensors
传感器元件[件] 1 pc
传感器元件类型 NTC
传感器元件误差 ± 5% (R) at 0°C
传感器元件阻抗 [Ohm] 5000
传感器插入件 固定
保护管材料 Thermoplastic polyester
保护管直径 [毫米] 8 mm
保护管直径 [英寸] 0.32 in
保护管长度 [毫米] 30 mm
保护管长度 [英寸] 1.18 in
包装方式 工业包装
型号 EKS 211
最大环境温度. 80 °C
最大环境温度. 176 °F
机箱防护等级 IP IP67
标记产品 Yes
每包数量 150 pc
测量范围 [°C] [最低] -40 °C
测量范围 [°C] [最高] 80 °C
测量范围 [°F] [最低] -40 °F
测量范围 [°F] [最高] 176 °F
电气连接 带针脚电缆
电气连接尺寸 2 线
电缆温度范围 [°C] [最低] -40 °C
电缆温度范围 [°C] [最高] 100 °C
电缆类型 PVC
电缆长度 59.06 in
电缆长度 [m] 1.5 m
相似产品 084N1220
线缆[件] 2 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality