制冷应用控制 (TXV), EKC 223

084B4054

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

功能: 压缩机,除霜,风扇,报警,更多, 包装方式: 单包装, 每包数量: 20

產品詳情

毛重 214 Gram
净重 168 Gram
容积 0.486 Liter
EAN 5715162689417

 

CE evaluated Yes
Consumo de energia [VA] 0.7 VA
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas digitais (DI) [pcs] 2 pc
Frequência [Hz] 50/60 MHz
In scope of WEEE Yes
PFAS content [Yes/No] No
Produto idêntico 084B4154
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saídas digitais (DO) [pcs] 3 pc
SCIP dossier no. 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product name ERC21x, EKC 22x
UL evaluated Yes
Área de aplicação Controle de temperatura
产品配件 Electron. control accessories
传感器类型 EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
传感器输入数量 3 pc
供电电压 [V] AC 230 V
前端显示屏
功能 压缩机,除霜,风扇,报警,更多
包装方式 单包装
可维修 编号
型號 EKC 223
审批 CE 认证
CMIM
EAC
UA
UKCA
UL
控制器类型 制冷控制器(温度)
更多信息 报警=灯光或滑轨加热
最大压缩机数目 1 pc
模拟输入 (AI) [pc] 3 pc
每包数量 20 pc
温度传感器支架 NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
產品名稱 冷凍設備控制 (TXV)
產品群組 Evaporator and room control
通信类型 MODBUS via. EKA 206

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality