AME 113, 供电电压 [V] AC: 24, 供电电压[V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm

082H5007M

AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Detalhes do produto

毛重 0.217 Kilogram
净重 0.184 Kilogram
容积 0.58 Liter
EAN 5710104523637

 

Característica do controle LOG
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM AB-QM 4.0
DN 15-32
Contain batteries No
Description AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Grupo de produtos Gear actuators
REACH Candidate List substances No
Sinal da entrada de controle Y [V] 0 - 10 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AME 113
Velocidade do fuso [s/mm] 15 s/mm
供电电压 [V] AC 24 V
包含电缆
控制信号类型 模拟量
断电复位功能
行程 [mm] 8.5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality