TWA-ZL, 供电电压 [V] AC: 230, 供电电压[V] DC: 230, 2.8 mm

082H3102

TWA-ZL NC 230VAC 3min 2,8mm 90N

产品详情

毛重 0.154 Kilogram
净重 0.154 Kilogram
容积 0.472 Liter
EAN 5710104029474

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description TWA-ZL NC 230VAC 3min 2,8mm 90N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Thermal actuators
供电电压 [V] AC 230 V
供电电压[V] DC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 2 W
型号 TWA-ZL
外壳防护等级 IP41
应用 热水与风机盘管
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 开关
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 2 °C
环境温度 [°C] [最高] 60 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 2.8 mm
转换时间 [s] 180 "
速度类型 标准
频率 [Hz] 50/60
驱动力 [N] 90 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 180 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality