AMB 182, 供电电压 [V] AC: 230, 240 s/mm

082H0238

AMB 182 15Nm 3p 240s 230V

产品详情

毛重 0.742 Kilogram
净重 0.663 Kilogram
容积 2.032 Liter
EAN 5710104078069

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 182 15Nm 3p 240s 230V
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Gear actuators
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -10 °C
储存温度 [°C] [最高] 80 °C
功耗 [W] [额定] 4 W
型号 AMB 182
外壳防护等级 IP42
应用 集中供热温度控制
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
操作扭矩 [Nm] 15 N-m
断电复位功能
旋转角度 [°] 90 °
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 50 °C
电磁防护等级 II
芯轴速度 [s/mm] 240 s/mm
速度类型 标准
频率 [Hz] 50/60
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/°] 240 s/°

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality