AMB 182, 供电电压 [V] AC: 230, 60 s/mm

082H0237

AMB 182 15Nm 3p 60s 230V

Détails du produit

毛重 0.75 Kilogram
净重 0.68 Kilogram
容积 2.007 Liter
EAN 5710104078045

 

Angle de rotation [°] 90 °
Application de la vapeur dans installation de chauffage
China RoHS compliance Out of scope
Classe de protection II
Consommation électrique [W] 4 W
Contraction du ressort (de rappel) Non
Description AMB 182 15Nm 3p 60s 230V
Détente du ressort Non
Fonction de sécurité Non
Fonctionnement manuel Oui
Fréquence [Hz] 50/60
Groupe de produits Gear actuators
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 80 °C
Température de stockage [°C] [Min.] -10 °C
Type AMB 182
Type de signal de régulation 3 points
Type de vitesse Standard
Type d’actionneur Électrique
Vitesse de la tige [s/mm] 60 s/mm
Vitesse de l’actionneur [s/°] 60 s/°
供电电压 [V] AC 230 V
外壳防护等级 IP42
操作扭矩 [Nm] 15 N-m

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality