AME 445, 供电电压 [V] AC: 24, 3 s/mm, 20 mm

082H0053

AME 445 24V 3 s/mm 20mm 400N

产品详情

毛重 0.702 Kilogram
净重 0.582 Kilogram
容积 3.51 Liter
EAN 5710104042879

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 445 24V 3 s/mm 20mm 400N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 335 - 445
SCIP 卷宗编号 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150
产品系列 Gear actuators
位置反馈
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
型号 AME 445
外壳防护等级 IP54
应用 暖通空调
弹簧向上
弹簧向下(复位)
控制信号类型 模拟量
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] 500
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] 95 kOhm
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0(2) - 10 V
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
芯轴速度 [s/mm] 3 s/mm
行程 [mm] 20 mm
速度类型 快速
驱动力 [N] 400 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 3 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality