AMZ 112, 17 m³/h, Rp 1/2

082G5406

AMZ 112 开/关两通,内螺纹 230V DN15

产品详情

毛重 1.011 Kilogram
净重 0.832 Kilogram
容积 3.92 Liter
EAN 5710104079820

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 112 开/关两通,内螺纹 230V DN15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h] 17 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 082G5406
SCIP 卷宗编号 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Motorized control valves
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 110 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 40 bar
关闭压差(分流) [bar] [最高] 6 bar
关闭压差(混流) [bar] [最高] 6 bar
型号 AMZ 112
安装类型 免费
应用 生活和商业集中供热
接口尺寸 Rp 1/2
接口数量 2
操作扭矩 [Nm] 5 N-m
替代性介质 2 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
替代性应用 VSP 太阳能系统
替换介质 循环水
直径 [mm] 15 mm
连接类型 内螺纹
阀体材质 CW 617 N UNI EN 12165
阀杆材质 CW 614 N UNI EN 12164
阀球材质 黄铜 CW 614 N UNI EN 12164
阀门尺寸 DN 15
驱动杆位置

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality