AME 855, 供电电压 [V] AC: 230, 80 mm

082G3511

AME 855 230V

Produktinformation

毛重 17.5 Kilogram
净重 14.2 Kilogram
容积 123.123 Liter
EAN 5702425112348

 

Applikation Värme och kyla
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 855 230V
Effektförbrukning [W] 63 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Manuell inställning Ja
Motorhastighet [s/mm] 2 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Gear actuators
SCIP ID nr 3f3d3a33-d139-4559-9ddb-a5339d830e84
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 65x/685/855 2
Skyddsklass II
Stängningskraft [N] 15000 N
Säkerhetsfunktion Nej
Typ AME 855
Typ av motor Elektrisk
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
介质温度 [°C] [最高] 130 °C
供电电压 [V] AC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -20 °C
储存温度 [°C] [最高] 65 °C
外壳防护等级 IP54
控制信号类型 模拟量/三点
行程 [mm] 80 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality