电动驱动器, AME 658 SU, 供电电压 [V] AC: 230, 供电电压[V] DC: 230

082G3451

AME 658 SU 230V

产品详情

毛重 9.716 Kilogram
净重 9.716 Kilogram
容积 18.564 Liter
EAN 5710104037387

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 658 SU 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 65x/685/855
SCIP 卷宗编号 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
产品系列 Electrical actuators
位置反馈
供电电压 [V] AC 230 V
供电电压[V] DC 230 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 36 W
型号 AME 658 SU
外壳防护等级 IP54
应用 HD 区域供热
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 模拟量/三点
控制输入信号 Y(mA),阻抗 [Ohm] 500
控制输入信号 Y(v),阻抗 [kOhm] 40 kOhm
控制输入信号 Y[mA] 0(4) - 20 mA
控制输入信号 Y[v] 0(2) - 10 V
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 50 mm
速度类型 标准
频率 [Hz] 50/60
驱动力 [N] 2000 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality