电动驱动器, AMV 658 SD, 供电电压 [V] AC: 24, 供电电压[V] DC: 24

082G3444

AMV 658 SD 24V

产品详情

毛重 9.65 Kilogram
净重 9.65 Kilogram
容积 18.743 Liter
EAN 5710104037318

 

Description AMV 658 SD 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AMV(E) 65x/685/855
SCIP 卷宗编号 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
产品系列 Electrical actuators
位置反馈 无需电位计
供电电压 [V] AC 24 V
供电电压[V] DC 24 V
储存温度 [°C] [最低] -40 °C
储存温度 [°C] [最高] 70 °C
功耗 [W] [额定] 19 W
型号 AMV 658 SD
外壳防护等级 IP54
应用 HD 区域供热
弹簧向上
弹簧向下(复位)
手动操作装置
控制信号类型 三点控制
断电复位功能
环境温度 [°C] [最低] 0 °C
环境温度 [°C] [最高] 55 °C
电磁防护等级 II
行程 [mm] 50 mm
速度类型 标准
驱动力 [N] 2000 N
驱动器型号 电气的
驱动器速度 [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality