Atuadores elétricos, AME 655, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tensão de alimentação [V] CC: 230
082G3443
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AME 655 230V
AME 655 230V
Peso bruto | 6.22 Kilogram |
Peso líquido | 5.4 Kilogram |
Volume | 21.7 Liter |
EAN | 5710104037301 |
Peso bruto | 6.22 Kilogram |
Peso líquido | 5.4 Kilogram |
Volume | 21.7 Liter |
EAN | 5710104037301 |
Ambient temperature [°C] [Max] | 55 °C |
Ambient temperature [°C] [Min] | 0 °C |
Aplicação | Aquecimento da área HD |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP54 |
Contain batteries | No |
Control input signal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Control input signal Y [mA], impedance [Ohm] | 500 |
Control input signal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Control input signal Y [V], impedance [kOhm] | 40 kOhm |
Curso [mm] | 50 mm |
Description | AME 655 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feedback de posição | Sim |
Força de fechamento [N] | 2000 N |
Frequency [Hz] | 50/60 |
Função de segurança | Não |
Operação manual | Sim |
Power consumption [W] | 16 W |
Product Group | Electrical actuators |
Protection Class | II |
REACH Candidate List substances 0.1 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Spring down (return) | No |
Spring up | No |
Supply voltage [V] DC | 230 V |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 200 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo de atuador | Elétrico |
Tipo de sinal de controle | Modulação/3 pontos |
Tipo de velocidade | Padrão |
Type | AME 655 |
Velocidade do atuador [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
Ambient temperature [°C] [Max] | 55 °C |
Ambient temperature [°C] [Min] | 0 °C |
Aplicação | Aquecimento da área HD |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de proteção | IP54 |
Contain batteries | No |
Control input signal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Control input signal Y [mA], impedance [Ohm] | 500 |
Control input signal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Control input signal Y [V], impedance [kOhm] | 40 kOhm |
Curso [mm] | 50 mm |
Description | AME 655 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feedback de posição | Sim |
Força de fechamento [N] | 2000 N |
Frequency [Hz] | 50/60 |
Função de segurança | Não |
Operação manual | Sim |
Power consumption [W] | 16 W |
Product Group | Electrical actuators |
Protection Class | II |
REACH Candidate List substances 0.1 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Spring down (return) | No |
Spring up | No |
Supply voltage [V] DC | 230 V |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 200 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tipo de atuador | Elétrico |
Tipo de sinal de controle | Modulação/3 pontos |
Tipo de velocidade | Padrão |
Type | AME 655 |
Velocidade do atuador [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |